Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86108B Прецизионный анализатор сигналов

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Accessories
86108B-PT3 Two Phase Trimmers for external skew adjustment , SMA(f)-SMA(f)
86108B-DC3 Two DC Block 3.5mm 16V 50KHz - 26.5 GHz
86108B-CA3 Matched cable pair, 2.92mm(M) - 2.92mm(M) .5M length
86108B-PT2 Two Phase Trimmers for external skew adjustment, 2.4 mm
86108B-DC2 Two DC Block 2.4mm 16V 50KHz - 50 GHz
86108B-CA2 Matched Cable Pair, 2.4mm - 2.4mm 24 inch
86108B-A23 Two Adapters, 2.4mm (f) to 3.5mm (f)
Precision Timebase
86108B-PTB Precision Timebase, Ultra-Low Random Jitter
Clock Recovery
86108B-400 Auxiliary Clock Recovery Input
86108B-300 Adjustable Loop Bandwidth for Clock Recovery
86108B-232 Supported input rates: 50 Mb/s to 32 Gb/s
86108B-216 Supported input rates: 50 Mb/s to 16 Gb/s
86108B-JSA
Bandwidth
86108B-LBW 35 GHz Bandwidth, 2 Channel Electrical
86108B-HBW 50 GHz Bandwidth, 2 Channel Electrical
Calibration Documentation
86108B-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание

Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
PS-S20 Startup assistance, daily

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.