Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5072A Векторный анализатор цепей серии ENA

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Диапазон частот от 30 кГц до 4,5 ГГц или до 8,5 ГГц
  • 2 измерительных порта
  • Высокая точность и производительность измерений благодаря широкому динамическому диапазону (130 дБ на измерительных портах и 151 дБ при прямом доступе к приемнику), высокой скорости измерений (7 мс на 401 точку) и температурной стабильности 0,005 дБ/°C
  • Гибкие возможности по настройке режимов тестирования при определении характеристик линейных и нелинейных устройств благодаря широкому диапазону выходной мощности источника от –109 дБм до +20 дБм
  • Возможность модернизации прибора с использованием различных опций
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
Комплектация
  • Векторный анализатор цепей E5072A серии ENA
  • Руководство по установке векторного анализатора цепей E5072A серии ENA
  • Компакт-диск с библиотеками ввода-вывода
  • Кабель питания
  • Сертификат калибровки

Программное обеспечение для этого продукта

 Прикладные программы для анализаторов цепей
Прикладные программы для анализаторов цепей
  • Программы для анализаторов цепей для определения параметров электронных устройств
  • Анализ характеристик усилителей, фильтров, смесителей, материалов, высокоскоростных межсоединений и др.
  • Используются совместно с анализаторами цепей серий PNA и ENA
E5072A-008 Frequency Offset Mode
E5072A-008 Frequency Offset Mode
  • Transmission response measurement of devices such as mixers and converters
  • Frequency-offset sweep
  • Scalar Mixer Calibration (SMC) for accurate conversion loss/gain measurements
  • Vector Mixer Calibration (VMC) for phase and group delay measurements

С этим продуктом часто покупают

 Калибровочные комплекты ВЧ диапазона (максимальная частота до 13,5 ГГц)
Калибровочные комплекты ВЧ диапазона (максимальная частота до 13,5 ГГц)
  • Предназначены для точной калибровки анализаторов цепей с диапазоном частот до 13,5 ГГц
  • Включают механические и электронные калибровочные комплекты
  • Включают экономичные и прецизионные калибровочные комплекты для устройств с импедансом 50 Ом и 75 Ом
 Измерители мощности с шинами USB и LAN
Измерители мощности с шинами USB и LAN
  • Измерители мощности с шинами USB/LAN серий U/L2050/60X
  • Измерители мощности серии U2040 X
  • Измерители мощности с шиной USB серии U2020 X
  • Термопарные измерители мощности с шиной USB серии U8480
  • Измерители мощности с шиной USB серии U2000

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.