Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86115D Модуль для массового/параллельного тестирования оптических приемопередатчиков, 20/34 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Calibration Documentation
86115D-UK6 Commercial calibration certificate with test data
86115D-RRR Reference Receiver Response Data
Port
86115D-002 Dual input 20GHz optical sampling module  750-1650nm  for SM and MM fiber
86115D-142 Dual optical input, 14.025 Gb/s filter
86115D-102 Dual optical input, 8.5 Gb/s and 9.953 to 11.317 Gb/s filters
86115D-282 Dual input 28GHz optical sampling module 750-1650nm for SM and MM fiber
IRC Data
86115D-IRC Provide optical channel impulse response measurement and data files for use with 86100 to provide ideal channel response
Filter Choices
86115D-206 Additional 20.625 Gb/s filter.  15 Gb/s filter is removed
86115D-168 25 Gb/s TDEC filter

Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание

Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
PS-S20 Startup assistance, daily
Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.