Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E8663D Аналоговый генератор ВЧ-сигналов PSG, от 100 кГц до 9 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Frequency range
E8663D-503
E8663D-509
Output power
E8663D-1EU
Attenuator
E8663D-1E1
Spectral purity
E8663D-UNX
E8663D-UNY
E8663D-HY2
Analog modulation
E8663D-UNT
E8663D-1SM
Pulse modulation
E8663D-UNW
Hardware options
E8663D-1EH
E8663D-008
E8663D-007
Connector configuration
E8663D-1EM
Custom solutions
E8663D-HL1 LF Out switched to RF ouput connector
E8663D-H1S Provides 1 GHz IN and OUT on rear panel to improve phase noise
E8663D-HTS Wide FM/Phase deviation (less than 3.2 GHz)
Calibration documentation
E8663D-UK6
E8663D-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E8663D-AMG
Accessories
1CM114A Rack mount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets, four hole plugs - Palette 2015
1CN103A Handle kit 177.0mm H (4U) - two front handles, 2015 color
1CP106A Rack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - brackets, handles, hole plugs - Palette 2015
1CR100A Rack Slide Kit, Mounting lengths 497-574mm, Palette 2015 for PSG
Documentation
E8663D-ABA

Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years
R-51B-001-10C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years
R-50C-011-10 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-066-1 Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)

Модернизация после покупки

Для получения более подробной информации: Посмотреть Руководство по модернизации

E8663DU Customer and service center installable upgrades for E8663D
Spectral purity
E8663DU-UNX Ultra low phase noise
E8663DU-2NY Enhanced ultra-low phase noise, for serial prefix less than 5042 (factory retrofit only)
E8663DU-UNY Enhanced ultra low phase noise for serial prefix greater or equal to 5042
Pulse Modulation
E8663DU-UNW Narrow pulse modulation
Output power
E8663DU-1EU High output power
Analog modulation
E8663DU-UNT AM, FM, phase modulation, and LF output
Hardware options
E8663DU-1EH Improved harmonics below 2 GHz
E8663DU-008 Removable flash memory
E8663DU-007 Analog ramp sweep
Attenuator
E8663DU-1E1 Step attenuator
Product Support
E8663DU-R2C
Option dependent picked items
E8663DU-700 Installation and calibration for return to factory upgrade

Contact Keysight for option pricing.

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.