Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5061B Векторный анализатор цепей серии ENA

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Возможность выбора конфигурации, наилучшим образом отвечающей потребностям тестирования: диапазон частот от 100 кГц до 1,5 ГГц или 3 ГГц, 2 измерительных порта, импеданс 50 Ом или 75 Ом, измерение параметров передачи/отражения или S-параметров
  • Решение широкого круга задач тестирования в диапазоне низких и высоких частот (опция 3L5/3L4/3L3): диапазон частот от 5 Гц до 3 ГГц, 2 измерительных порта, импеданс 50 Ом, измерение S-параметров, порт измерения амплитудно-фазовых характеристик, встроенный источник постоянного напряжения смещения
  • Совместный анализ цепей и импеданса с помощью одного прибора при использовании опций 3L5/3L4/3L3 и 005
  • Утвержденный тип средств измерений
    Утвержденный тип средств измерений
Комплектация
  • Векторный анализатор цепей E5061B серии ENA
  • Руководство по установке векторного анализатора цепей E5061B серии ENA
  • Компакт-диск с библиотеками ввода-вывода
  • Кабель питания
  • Сертификат калибровки

Программное обеспечение для этого продукта

 Прикладные программы для анализаторов цепей
Прикладные программы для анализаторов цепей
  • Программы для анализаторов цепей для определения параметров электронных устройств
  • Анализ характеристик усилителей, фильтров, смесителей, материалов, высокоскоростных межсоединений и др.
  • Используются совместно с анализаторами цепей серий PNA и ENA
 Impedance Analysis for the E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer (Option 005)
Impedance Analysis for the E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer (Option 005)
  • Impedance analysis capabilities for E5061B ENA LF-RF Vector Network Analyzer with Option 3L3/3L4/3L5
  • Compatible with a wide variety of component test fixtures
  • Calibration/compensation capabilities for test fixtures
  • Equivalent circuit analysis
E5061B-010 Time Domain / Fault Location Analysis
E5061B-010 Time Domain / Fault Location Analysis
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Up to 1,601 point measurement with low-pass and band-pass modes
  • Gating available to remove unwanted responses

С этим продуктом часто покупают

 Калибровочные комплекты ВЧ диапазона (максимальная частота до 13,5 ГГц)
Калибровочные комплекты ВЧ диапазона (максимальная частота до 13,5 ГГц)
  • Предназначены для точной калибровки анализаторов цепей с диапазоном частот до 13,5 ГГц
  • Включают механические и электронные калибровочные комплекты
  • Включают экономичные и прецизионные калибровочные комплекты для устройств с импедансом 50 Ом и 75 Ом
16201A 7 mm Terminal Adapter Kit
16201A 7 mm Terminal Adapter Kit
  • Adapter for E5061B-3L5/3L4/3L4 LF-RF network analyzer with the 7 mm test fixtures
  • Impedance measurement capability with E5061B-005 impedance analysis option
  • Compatible with a wide variety of component test fixtures for impedance analyzers

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.