Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N6841A Высокочастотный сенсор

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Экономичное решение для мониторинга спектра и геолокационных измерений
  • Быстрое развертывание станций ВЧ-мониторинга с использованием простых аппаратных средств и измерительных программ
  • Круглосуточный дистанционный мониторинг спектра с помощью программы Signal Surveyor
  • Возможность захвата кратковременных сигналов с помощью программы анализа спектра
  • Быстрый поиск и выделение сигналов благодаря широкому диапазону ослабления и динамическому диапазону
  • Обнаружение сигналов с помощью программы геолокации
Комплектация
  • Инструмент управления сенсором (SMT)
  • Инструмент для планирования размещения и оптимизации работы сенсоров (SPOT)
  • Комплект для монтажа

Программное обеспечение для этого продукта

 Программное обеспечение для мониторинга спектра
Программное обеспечение для мониторинга спектра
  • Автоматический мониторинг спектра, перехват сигналов, сбор и классификация данных с помощью программы N6820ES
  • Захват и анализ сигналов с помощью программы 89601B
  • Определение местоположения источников излучения с помощью программы N6854A
 Программа векторного анализа сигналов VSA 89600
Программа векторного анализа сигналов VSA 89600
  • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
  • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
  • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

С этим продуктом часто покупают

N6850A Broadband Omnidirectional Antenna
N6850A Broadband Omnidirectional Antenna
  • 20 MHz to 6 GHz
  • 17 inches long
  • Uniform radiation patterns

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.