DSOX1202G Осциллограф: 70/100/200 МГц, 2 аналоговых канала, встроенный генератор сигналов
Каналы продаж: |
|
---|
Основные возможности и технические характеристики
- Полоса пропускания 70 МГц, 100 МГц или 200 МГц (100 МГц и 200 МГц — с дополнительной опцией)
- Частота дискретизации: 2 Гвыб./с
- Глубина памяти: 2 Мвыборок
- Встроенный генератор сигналов с диапазоном частот 20 МГц (в стандартной комплектации)
- Выполнение измерений на профессиональном уровне, включая построение диаграммы Боде (анализ частотной характеристики), тестирование на соответствие маске, математические функции, быстрое преобразование Фурье, запуск по протоколу и декодирование данных последовательных шин (все в стандартной комплектации)
- Быстрое обучение работе с осциллографом благодаря встроенной справочной системе и встроенным демонстрационным сигналам для обучения
- Отображение мельчайших подробностей сигналов благодаря скорости обновления сигналов на экране 200 000 осциллограмм в секунду
Трехлетняя гарантия от производителя
Техническое описание и другая документация
Чтобы увидеть все: посетите библиотеку
Комплектация
- Срок гарантии 3 года (90 дней для несерийных принадлежностей)
- Межкалибровочный интервал 5 лет; сертификат калибровки
- Функция безопасного удаления данных (в стандартной комплектации)
- Пассивный пробник N2140A, 200 МГц, 10:1/1:1 (по одному на каждый канал)
- Встроенная справочная система с поддержкой различных языков, включая русский
- Графический интерфейс пользователя с поддержкой 15 языков, включая русский
- Кабель питания
Программное обеспечение для этого продукта
С этим продуктом часто покупают
1000 X-Series Oscilloscope Probes
Improve your measurement reliability with the right probes
- 200 MHz, switchable 1:1 or 10:1 passive probe (N2140A)
-
New 4-channel 1000 X-Series oscilloscope purchase comes with 4 probes at no additional charge (see data sheet for details)
1000 X-Series Oscilloscope Accessories
Customize the scope to meet your needs with additional accessories
- Rackmount kit
- Carrying case
* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.