Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5080B Векторный анализатор цепей серии ENA

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

E5080B-2D0 2-port test set, 9 kHz to 14 GHz
E5080B-2K0 2-port test set, 9 kHz to 20 GHz
E5080B-440 4-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz
E5080B-460 4-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz
E5080B-490 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz
E5080B-4D0 4-port test set, 9 kHz to 14 GHz
E5080B-4K0 4-port test set, 9 kHz to 20 GHz
E5080B-240 2-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz
E5080B-260 2-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz
E5080B-290 2-port test set, 9 kHz to 9 GHz
E5080B-2L0 2-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz
E5080B-2M0 2-port test set, 100 kHz to 32 GHz
E5080B-2N0 2-port test set, 100 kHz to 44 GHz
E5080B-2P0 2-port test set, 100 kHz to 53 GHz
E5080B-442 4-port test set, 9 kHz to 4.5 GHz with second source
E5080B-462 4-port test set, 9 kHz to 6.5 GHz with second source
E5080B-492 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz with second source
E5080B-4D2 4-port test set, 9 kHz to 14 GHz with second source
E5080B-4K2 4-port test set, 9 kHz to 20 GHz with second source
E5080B-4L0 4-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz
E5080B-4L2 4-port test set, 100 kHz to 26.5 GHz with second source
E5080B-4M0 4-port test set, 100 kHz to 32 GHz
E5080B-4M2 4-port test set, 100 kHz to 32 GHz with second source
E5080B-4N0 4-port test set, 100 kHz to 44 GHz
E5080B-4N2 4-port test set, 100 kHz to 44 GHz with second source
E5080B-4P0 4-port test set, 100 kHz to 53 GHz
E5080B-4P2 4-port test set, 100 kHz to 53 GHz with second source
E5080B-140 Add internal bias tees for 4-port E5080B up to 20 GHz
E5080B-120 Add internal bias tees for 2-port E5080B up to 20 GHz
E5080B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding
E5080B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E5080B-172 Add GPIB interface
E5080B-1E5 Add high stability timebase
E5080B-175 Add analog input and output
E5080B-021 Add pulse modulator to internal 1st source
E5080B-022 Add pulse modulator to internal 2nd source
E5080B-090 Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 4.5 GHz
E5080B-091 Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 6.5 GHz
E5080B-092 Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 9 GHz
E5080B-093 Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 14 GHz
E5080B-094 Spectrum analysis hardware, 9 kHz to 20 GHz
E5080B-096 Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 32 GHz
E5080B-097 Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 44 GHz
E5080B-098 Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 53 GHz
E5080B-095 Spectrum analysis hardware, 100 kHz to 26.5 GHz
E5080B-181 Add keyboard
E5080B-182 Add mouse
E5080B-1CM Rack mount kit for installation without handles
E5080B-1CP Rack mount kit for installation with handles
S96086A
S96007A
S96010A
S96011A
S96025A
S96029A
S96082A
S96083A
S96084A
S96090A

Гарантия и сервисное обслуживание

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
PS-T10-ENA ENA Series network analyzer operation course, 8 students, customer site - H7215B-245
PS-S20 Startup assistance, daily
PS-S20-ENA Startup Assistance
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.