Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5080B Векторный анализатор цепей серии ENA NEW!

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Диапазон частот от 9 кГц до 4,5 ГГц, 6,5 ГГц, 9 ГГц, 14 ГГц или 20 ГГц
  • Самый универсальный и гибкий СВЧ-анализатор цепей серии ENA
  • Широкий выбор измерительных приложений помогает получить более четкое представление о поведении тестируемого устройства
  • Тот же интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс, что и в высокопроизводительных векторных анализаторах цепей компании Keysight
  • Совместимость по программным кодам с анализатором цепей E5071C
  • KeysightCare Logo - PPX
Комплектация
  • Векторный анализатор цепей E5080B серии ENA
  • Руководство по установке векторного анализатора цепей E5080B серии ENA
  • Компакт-диск с библиотеками ввода-вывода
  • Кабель питания
  • Сертификат калибровки

Программное обеспечение для этого продукта

 Прикладные программы для анализаторов цепей
Прикладные программы для анализаторов цепей
  • Программы для анализаторов цепей для определения параметров электронных устройств
  • Анализ характеристик усилителей, фильтров, смесителей, материалов, высокоскоростных межсоединений и др.
  • Используются совместно с анализаторами цепей серий PNA и ENA
S96010A Time Domain Analysis
S96010A Time Domain Analysis
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Gating available to remove unwanted responses (from test fixtures for example)
  • Transform frequency domain to the time domain or time domain to the frequency domain
S96007A Automatic Fixture Removal
S96007A Automatic Fixture Removal
  • Easiest way to remove fixture effects from non-coaxial device measurements
  • Extract fixture S-parameters from 2x thru or one-port measurements
  • Step-by-step wizard to characterize your fixture and remove it from your measurements

С этим продуктом часто покупают

 Принадлежности для анализаторов цепей
Принадлежности для анализаторов цепей
  • Калибровочные комплекты
  • Поверочные комплекты
  • Многопортовые испытательные установки
  • Пробники и кабели
  • Другие принадлежности
 Механические и электронные калибровочные комплекты
Механические и электронные калибровочные комплекты
  • Образцовые меры с различными типами соединителей для определения систематических погрешностей устройств
  • Простота калибровки с одним подключением
  • Высокая точность без увеличения времени калибровки

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.