M9808A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 100 кГц до 53 ГГц NEW!
Каналы продаж: |
|
---|
Основные возможности и технические характеристики
- Возможность размещения нескольких модулей для получения до 34 измерительных портов в одном шасси для выполнения многопортовых измерений
- Выполнение точных многопортовых измерений с возможностью N-портовой коррекции ошибок
- Выполнение быстрой и точной многопортовой калибровки с помощью модулей электронной калибровки (ECal)
- Широкий выбор измерительных приложений помогает получить более четкое представление о поведении тестируемого устройства
- Оснащен таким же интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом, что и высокопроизводительные векторные анализаторы цепей компании Keysight
Комплектация
- Краткое руководство по работе с прибором
Программное обеспечение для этого продукта
Прикладные программы для анализаторов цепей
- Программы для анализаторов цепей для определения параметров электронных устройств
- Анализ характеристик усилителей, фильтров, смесителей, материалов, высокоскоростных межсоединений и др.
- Используются совместно с анализаторами цепей серий PNA и ENA
S95551A Network Analyzer N-Port Calibrated Measurements
- Extended number of test ports with multiple analyzers
- Full N-port error correction
- Standard S-parameters across all N-ports
N1930B Программное обеспечение для систем тестирования на физическом уровне (PLTS), 2018
- Совместимость с программой MATLAB
- Режим многоканальных глазковых диаграмм
- Измерения в режиме рефлектометра во временной области
- Вторая перемычка для функции AFR
- Измерение избыточного реактивного сопротивления
С этим продуктом часто покупают
Принадлежности для анализаторов цепей
- Калибровочные комплекты
- Поверочные комплекты
- Многопортовые испытательные установки
- Пробники и кабели
- Другие принадлежности
Механические и электронные калибровочные комплекты
- Образцовые меры с различными типами соединителей для определения систематических погрешностей устройств
- Простота калибровки с одним подключением
- Высокая точность без увеличения времени калибровки
M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
- Процессор Intel i7-4700EQ с частотой 2,4 ГГц
- Съемный твердотельный накопитель 240 Гбайт на передней панели
- Оперативная память до 16 Гбайт
* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.