P5000A Векторный анализатор цепей с шиной USB серии Keysight Streamline, 4,5 ГГц
Каналы продаж: |
|
---|
- Диапазон частот: от 9 кГц до 4,5 ГГц
- Универсальный, компактный, высокопроизводительный векторный анализатор цепей
- Широкий выбор измерительных приложений помогает получить более четкое представление о поведении тестируемого устройства
- Тот же интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс, что и в других высокопроизводительных векторных анализаторах цепей компании Keysight
- Быстрая и точная калибровка за счет поддержки всех модулей электронной калибровки (ECal) компании Keysight
- Краткое руководство по работе с прибором
- Кабель с разъемами USB 3.0
- Блок питания, внешний адаптер переменного/постоянного тока
- Кабель питания
- Сертификат калибровки
-
Benchtop Performance in a Compact, USB Form – Keysight USB Vector Network Analyzers -
Share the compact VNA between your different test stations.
Программное обеспечение для этого продукта
Прикладные программы для анализаторов цепей
- Программы для анализаторов цепей для определения параметров электронных устройств
- Анализ характеристик усилителей, фильтров, смесителей, материалов, высокоскоростных межсоединений и др.
- Используются совместно с анализаторами цепей серий PNA и ENA
S97553A Multiport Calibrated Measurements with Switch Instruments
- Provides multiport calibrated measurements using external switch matrix module.
- P9164A/65A USB 6.5 GHz 2x8 switch and P9164B/65B USB 9 GHz 2x16 switches supported
- Controls the calibrations and measurements for VNA and Switch matrix
S97011A Enhanced Time Domain Analysis with TDR
- Up to 53 GHz bandwidth with 8.42 psec rise time enables measurement on the latest high-speed serial standards
- Eye diagram analysis of high-speed digital interconnects
- Runs on the P50xxA Keysight Streamline USB Vector Network Analyzer
S97552A Multiport Calibration Assistant
- Facilitates the calibration of massive multiport VNA by using electronic calibration units (ECAL).
- Perform multiport calibration with a simple procedure
- Perform operations on a local or remote VNA
С этим продуктом часто покупают
Принадлежности для анализаторов цепей
- Калибровочные комплекты
- Поверочные комплекты
- Многопортовые испытательные установки
- Пробники и кабели
- Другие принадлежности
Механические и электронные калибровочные комплекты
- Образцовые меры с различными типами соединителей для определения систематических погрешностей устройств
- Простота калибровки с одним подключением
- Высокая точность без увеличения времени калибровки
Продолжить поиск?
* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.