Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9800A Векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 9 кГц до 4,5 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Возможность размещения нескольких модулей для получения до 50 измерительных портов в одном шасси для выполнения многопортовых или распределенных измерений
  • Выполнение точных многопортовых измерений с возможностью N-портовой коррекции ошибок
  • Выполнение быстрой и точной многопортовой калибровки с помощью модулей электронной калибровки (ECal)
  • Широкий выбор измерительных приложений помогает получить более четкое представление о поведении тестируемого устройства
  • Тот же интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс, что и в высокопроизводительных векторных анализаторах цепей компании Keysight
  • KeysightCare Logo - PPX
Комплектация
  • Краткое руководство по работе с прибором

Программное обеспечение для этого продукта

 Прикладные программы для анализаторов цепей
Прикладные программы для анализаторов цепей
  • Программы для анализаторов цепей для определения параметров электронных устройств
  • Анализ характеристик усилителей, фильтров, смесителей, материалов, высокоскоростных межсоединений и др.
  • Используются совместно с анализаторами цепей серий PNA и ENA
S95551B Network Analyzer N-Port Calibrated Measurements
S95551B Network Analyzer N-Port Calibrated Measurements
  • Extended number of test ports with multiple analyzers
  • Full N-port error correction
  • Standard S-parameters across all N-ports
N19307B PLTS N-Port Measurement and Analysis
N19307B PLTS N-Port Measurement and Analysis

PLTS N19307B extends the N19301B base product to perform N-port (greater than 4 ports) measurements and analysis

С этим продуктом часто покупают

 Принадлежности для анализаторов цепей
Принадлежности для анализаторов цепей
  • Калибровочные комплекты
  • Поверочные комплекты
  • Многопортовые испытательные установки
  • Пробники и кабели
  • Другие принадлежности
M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
  • Процессор Intel i7-4700EQ с частотой 2,4 ГГц
  • Съемный твердотельный накопитель 240 Гбайт на передней панели
  • Оперативная память до 16 Гбайт
 Механические и электронные калибровочные комплекты
Механические и электронные калибровочные комплекты
  • Образцовые меры с различными типами соединителей для определения систематических погрешностей устройств
  • Простота калибровки с одним подключением
  • Высокая точность без увеличения времени калибровки

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.