Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

DSOX1204G Осциллограф: 70/100/200 МГц, 4 аналоговых канала

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Полоса пропускания 70 МГц, 100 МГц или 200 МГц (100 МГц и 200 МГц — с дополнительной опцией)
  • Встроенный генератор сигналов стандартной формы WaveGen c диапазоном частот 20 МГц (в стандартной комплектации)
  • Выполнение измерений на профессиональном уровне, включая построение диаграммы Боде (анализ частотной характеристики), тестирование на соответствие маске, математические функции, быстрое преобразование Фурье, запуск по протоколу и декодирование данных последовательных шин
  • Быстрое обучение работе с осциллографом благодаря встроенной справочной системе и встроенным демонстрационным сигналам для обучения
  • Отображение мельчайших подробностей сигналов благодаря скорости обновления сигналов на экране 50 000 осциллограмм в секунду
  • Трехлетняя гарантия от производителя
    Трехлетняя гарантия от производителя
Комплектация
  • Срок гарантии 3 года (90 дней для несерийных принадлежностей)
  • Функция безопасного удаления данных
  • Пассивный пробник N2140A, 200 МГц, 10:1/1:1 (по одному на каждый канал)
  • Встроенная справочная система с поддержкой 13 языков, включая русский
  • Сертификат калибровки
  • Графический интерфейс пользователя с поддержкой 15 языков, включая русский
  • Кабель питания

Стандартные конфигурации

Осциллограф DSOX1204G: 70 МГц, 4 аналоговых канала

  • Конфигурация осциллографа DSOX1204G с полосой пропускания 70 МГц

Конфигурация включает:
1 DSOX1204G InfiniiVision 1000 X-Series Oscilloscope with WaveGen, 4Ch, 70 MHz, upgradeable to 200 MHz
Return to Keysight Warranty - 3 years 

Осциллограф DSOX1204G: 100 МГц, 4 аналоговых канала

  • Конфигурация осциллографа DSOX1204G с полосой пропускания 100 МГц

Конфигурация включает:
1 DSOX1204G InfiniiVision 1000 X-Series Oscilloscope with WaveGen, 4Ch, 70 MHz, upgradeable to 200 MHz
Return to Keysight Warranty - 3 years 
1 D1200BW1A Bandwidth upgrade, 70 MHz to 100 MHz, for DSOX1204X, fixed perpetual license 

Осциллограф DSOX1204G: 200 МГц, 4 аналоговых канала

  • Конфигурация осциллографа DSOX1204G с полосой пропускания 200 МГц

Конфигурация включает:
1 DSOX1204G InfiniiVision 1000 X-Series Oscilloscope with WaveGen, 4Ch, 70 MHz, upgradeable to 200 MHz
Return to Keysight Warranty - 3 years 
1 D1200BW2A Bandwidth upgrade, 70 MHz to 200 MHz, for DSOX1204X, fixed perpetual license 

Программное обеспечение для этого продукта

 1000 X-Series Oscilloscope Software
1000 X-Series Oscilloscope Software
Expand your oscilloscope’s capabilities with powerful applications
  • Hardware-based protocol analysis of low speed serial buses
  • Embedded serial triggering and analysis for I²C, SPI, UART/RS-232
  • Automotive serial triggering and analysis for CAN, LIN
     
 Educators Training Kit
Educators Training Kit
Easily teach oscilloscope fundamentals with these free resources
  • Comprehensive oscilloscope lab guides and tutorials
  • PowerPoint slide-set that professors and lab assistants can use as a pre-lab lecture on oscilloscope fundamentals
  • Videos, application notes, and more


 

С этим продуктом часто покупают

 1000 X-Series Oscilloscope Accessories
1000 X-Series Oscilloscope Accessories
Customize the scope to meet your needs with additional accessories
  • Rackmount kit
  • Carrying case
 1000 X-Series Oscilloscope Probes
1000 X-Series Oscilloscope Probes
Improve your measurement reliability with the right probes
  • 200 MHz, switchable 1:1 or 10:1 passive probe (N2140A)
  • New 4-channel 1000 X-Series oscilloscope purchase comes with 4 probes at no additional charge (see data sheet for details)
     

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.