Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9410A VXT PXI Vector Transceiver, 300/600/1200 MHz Bandwidth

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Built-in 1.2 GHz signal generation and analysis bandwidth
  • High output power up to >+20 dBm
  • Amplitude accuracy <±0.5 dB for both generator and analyzer
  • Excellent SSB phase noise -131 dBc/Hz at 1 GHz (10 kHz offset)
  • <0.5 % EVM of 100 MHz bandwidth OFDM signal for 5G test
  • Frequency extension to cover mmW (FR2) with M1740A mmW Transceiver
  • Support multi-channel timing synchronization and phase coherence
  • 3-slot M9411A adds custom FPGA, and Optical I/O

Программное обеспечение для этого продукта

 Программное обеспечение Signal Studio
Программное обеспечение Signal Studio
  • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
  • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
  • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний
 Программа векторного анализа сигналов VSA 89600
Программа векторного анализа сигналов VSA 89600
  • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
  • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
  • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

С этим продуктом часто покупают

M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц
M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц
  • Модуль формата PXIe, 1 слот
  • Пять выходов 100 МГц
  • Один выход 10 МГц
  • Выход встроенного термостатированного кварцевого генератора 10 МГц
  • Синхронизация с внешним источником опорной частоты от 1 МГц до 110 МГц
M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3
M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3
  • 18 слотов: 16 гибридных слотов PXIe, 1 слот PXIe для синхронизации и 1 системный слот PXIe
  • Управление питанием в системах из нескольких шасси; входы/выходы внешнего запуска на передней панели
  • Потребляемая мощность 800 Вт и 42 Вт на слот для охлаждения
M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe
  • Процессор Intel i7-4700EQ с частотой 2,4 ГГц
  • Съемный твердотельный накопитель 240 Гбайт на передней панели
  • Оперативная память до 16 Гбайт

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.