Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

UXR1102A Осциллограф серии Infiniium UXR, 110 ГГц, 2 канала NEW!

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Полоса пропускания 110 ГГц
  • 2 канала с полной полосой пропускания
  • Частота дискретизации 256 Гвыб./с при использовании всех каналов
  • Глубина памяти до 2 Гвыборок
  • 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
  • Дополнительный калибровочный модуль для выполнения калибровки прибора на месте эксплуатации
  • Входные разъемы 1 мм повышенной прочности с новым интерфейсом AutoProbe III
  • Программа для анализа последовательных потоков данных и модуль восстановления тактового сигнала, входят в стандартную комплектацию
  • Программа для создания пользователем собственных функций анализа сигналов, входит в стандартную комплектацию
  • Использование технологии и специализированных микросхем на основе фосфида индия (InP)
  • KeysightCare Logo - PPX
  • Утвержденный тип средств измерений
    Утвержденный тип средств измерений
Комплектация
  • Клавиатура и мышь с интерфейсом USB
  • Переходник 1 мм (розетка повышенной прочности) / 1 мм (розетка)
  • Гаечный ключ толщиной 2 мм, двусторонний, 6 мм и 7 мм
  • Динамометрический ключ, 0,5 Нм (4 дюйм-фунт), 6 мм
  • Динамометрический ключ, 1,0 Нм (8 дюйм-фунт), 8 мм (5/16 дюйма)
  • Двусторонний динамометрический ключ, 0,5/1,25 Нм (4/10 дюйм-фунт), 14 мм
  • Коаксиальный переходник прямой, 2,92 мм (розетка) / 2,40 мм (розетка), 50 Ом, 40 ГГц
  • Переходник 1 мм (розетка повышенной прочности) / 2,92 мм (розетка) для защиты разъемов
  • Антистатический коврик, антистатические браслеты на руку и на ногу

Программное обеспечение для этого продукта

N8888A Infiniium Protocol Decode Software Bundle
N8888A Infiniium Protocol Decode Software Bundle
  • Application bundle enables multiple options at once
  • Get 33 popular protocol decode applications
     
 Прикладные программы для осциллографов
Прикладные программы для осциллографов
  • Широчайший выбор прикладных программ для осциллографов
  • Программы для испытания на соответствие стандартам DisplayPort, DDR, PCI Express, USB и др.
  • Программы для анализа и отладки устройств CAN/LIN, I²C/SPI, ПЛИС, MIL STD-1553, JTAG, RS232 и др.

С этим продуктом часто покупают

N2852A AutoProbe II to AutoProbe III interface adapter
N2852A AutoProbe II to AutoProbe III interface adapter
  • AutoProbe II to AutoProbe III interface adapter
  • Enables use of AutoProbe II probing portfolio on UXR-Series oscilloscopes
  • Allows cascaded use with InfiniiMax AutoProbe II adapters (N5442A or N5449A)
 Infiniium UXR Oscilloscope Calibration Modules
Infiniium UXR Oscilloscope Calibration Modules
Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope Calibration Modules
  • Enables full factory quality calibration
  • Generates known signals that are calibrated to National Institute of Standards and Technology
  • Three different models to interface with either the 1.0, 1.85, or 3.5 mm UXR front-end technology

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.