Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

P9370A Векторный анализатор цепей с шиной USB серии Keysight Streamline, 4,5 ГГц

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Легкий, компактный, удобный для подключения векторный анализатор цепей
  • Позволяет значительно уменьшить габаритные размеры испытательной системы
  • Диапазон частот от 300 кГц до 4,5 ГГц
  • Возможность увеличения количества измерительных портов (максимум 4 порта)
  • Единый графический пользовательский интерфейс и методики измерений для всех векторных анализаторов цепей компании Keysight
  • KeysightCare Logo - PPX
Комплектация
  • Краткое руководство по работе с прибором
  • Кабель с разъемами USB 3.0
  • Блок питания, внешний адаптер переменного/постоянного тока
  • Кабель питания
  • Сертификат калибровки

Программное обеспечение для этого продукта

 Прикладные программы для анализаторов цепей
Прикладные программы для анализаторов цепей
  • Программы для анализаторов цепей для определения параметров электронных устройств
  • Анализ характеристик усилителей, фильтров, смесителей, материалов, высокоскоростных межсоединений и др.
  • Используются совместно с анализаторами цепей серий PNA и ENA

С этим продуктом часто покупают

 Принадлежности для анализаторов цепей
Принадлежности для анализаторов цепей
  • Калибровочные комплекты
  • Поверочные комплекты
  • Многопортовые испытательные установки
  • Пробники и кабели
  • Другие принадлежности
 Механические и электронные калибровочные комплекты
Механические и электронные калибровочные комплекты
  • Образцовые меры с различными типами соединителей для определения систематических погрешностей устройств
  • Простота калибровки с одним подключением
  • Высокая точность без увеличения времени калибровки

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.