Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N1076B Модуль восстановления электрического тактового сигнала

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Восстановление тактовой частоты электрических сигналов с кодированием без возврата к нулю (NRZ) и сигналов с амплитудно-импульсной модуляцией (PAM-4), обеспечивающих непрерывную передачу данных с символьной скоростью от 125 МБод до 64 ГБод
  • Восстановление тактовой частоты сигнала в соответствии с требованиями стандартов («идеальная» схема ФАПЧ), включая регулируемую ширину полосы ФАПЧ (до 20 МГц)
  • Восстановление деградированных сигналов («закрытый глаз») с использованием встроенного переменного амплитудного корректора (опция EVA)
  • Выявление основных причин возникновения джиттера с помощью опции анализа спектра джиттера (опция JSA)
  • Измерение ширины полосы ФАПЧ и возможность ВЧ коррекции ширины полосы ФАПЧ с использованием программного обеспечения 86100DU-400 для измерения параметров ФАПЧ
Комплектация
  • Кабель USB (для подключения к базовому блоку осциллографа 86100D DCA-X или компьютеру пользователя)
  • Кабель питания

Программное обеспечение для этого продукта

N1010A FlexDCA Sampling Oscilloscope Software
N1010A FlexDCA Sampling Oscilloscope Software
  • Supports 86100C DCA-J, 86100D DCA-X and N1092A/B/D oscilloscopes, and SystemVue software
  • Make Eye/Mask, oscilloscope, and jitter measurements on your PC
  • Troubleshoot problems remote office locations


     

С этим продуктом часто покупают

 Принадлежности для стробоскопических осциллографов
Принадлежности для стробоскопических осциллографов
  • Принадлежности совместимы со всеми осциллографами серии Infiniium 86100
  • Для получения более подробной информации рекомендуем ознакомиться с Руководством по выбору принадлежностей (публикация номер 5991-2340EN)
N1092A Стробоскопический осциллограф DCA-M (один оптический канал)
N1092A Стробоскопический осциллограф DCA-M (один оптический канал)
  • Недорогие конфигурации
  • Высочайшая чувствительность благодаря уровню собственных шумов менее 5 мкВт
  • Высокая пропускная способность благодаря частоте дискретизации 250 кГц
  • Высокая точность анализа сигналов с большой скоростью передачи данных благодаря величине джиттера менее 200 фс
  • Малые габаритные размеры благодаря компактной конструкции
N1046A Электрический модуль с выносными измерительными головками, 1/2/4 порта, 75/85/100 ГГц
N1046A Электрический модуль с выносными измерительными головками, 1/2/4 порта, 75/85/100 ГГц
  • Верхняя граница полосы пропускания: 75 ГГц, 85 ГГц или более 100 ГГц (выбираемая пользователем опция, возможна модернизация)
  • Один, два или четыре канала на модуль
  • Возможность настройки пользователем величины полосы пропускания от 60 ГГц
  • Входные разъемы: 1 мм, розетка

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.