Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Histogram, bar and trend charts on 4.3-inch color graphical display ease monitoring and speed up statistical analysis
  • Measure with confidence, with 30 ppm basic DCV accuracy
  • Test low power devices with 1 µA range and pA resolution
  • Speed up testing with Keysight BenchVue – no programming required
  • Flexibly automate measurements over USB or LAN/LXI core interface
  • Migrate with confidence from legacy models 34410A and 34411A
  • Трехлетняя гарантия от производителя
    Трехлетняя гарантия от производителя
Комплектация
  • Standard 3-year Warranty (90 days for unserialized accessories)
  • 34138 Test Lead Set
  • USB Cable
  • Power Cord
  • IO Library Suite CD
  • Certificate of Calibration

     
     

Программное обеспечение для этого продукта

 Программное обеспечение BenchVue
Программное обеспечение BenchVue
  • Наглядное представление результатов измерений, полученных одновременно с помощью нескольких приборов
  • Удобный инструмент для регистрации данных, снимков экрана и настроек системы
  • Контроль и управление испытательной установкой с помощью мобильных устройств

С этим продуктом часто покупают

34138A Test Lead Set
34138A Test Lead Set
  • Termination: fixed sheath banana plugs
  • Length: 1.4 meters
  • Rating: 1000 V CAT II
  • Safety: IEC 61010-031
34190A Rackmount Kit
34190A Rackmount Kit
  • Rack cabinet: System II or System II Plus

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.