Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U1271A Ручной цифровой мультиметр, 4½ разряда, IP54

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Прочный пыле- и влагозащищенный корпус, соответствующий категории защиты IP 54
  • Функция прозвона цепи с подачей звуковых и визуальных предупредительных сигналов
  • Режим низкого входного импеданса (ZLOW) позволяет исключить ложные отсчеты, вызванные паразитными напряжениями
  • Сокращение сроков выявления и устранения неисправностей частотно-регулируемых электроприводов с помощью встроенного фильтра нижних частот
  • Возможность захвата переходных процессов длительностью от 250 мкс с помощью функции пикового детектора
  • Время работы от батареи 300 часов
  • Доступно использование решения Keysight Remote Link Solution для беспроводного дистанционного подключения через интерфейс Bluetooth®
  • Защита от перенапряжения CAT III 1000 В и CAT IV 600 В
  • Трехлетняя гарантия от производителя
    Трехлетняя гарантия от производителя
  • Поверка и настройка всех характеристик прибора
    Поверка и настройка всех характеристик прибора
  • Продлите поддержку Keysight СРАЗУ при заказе приборов
    Продлите поддержку Keysight СРАЗУ при заказе приборов
Комплектация
  • Срок гарантии 3 года (90 дней для несерийных принадлежностей)
  • Комплект измерительных щупов
  • Термопара К-типа с адаптером
  • Краткое руководство по вводу в эксплуатацию
  • Батареи питания
  • Формуляр с данными испытаний
  • Сертификат калибровки

С этим продуктом часто покупают

 U1270 Series Probes & Leads
U1270 Series Probes & Leads
Get started with the right probes for your electrical and electronics troubleshooting
  • Complete test lead kits to fully equip you from the start
  • SMT grabbers, alligator clips and fine-tip test probes
  • Probes for temperature measurements
  • AC current clamp
 U1270 Series Remote Connectivity
U1270 Series Remote Connectivity
Extend real-time data logging and sharing capabilities, wired or wireless
  • Infrared (IR) to USB PC connectivity cable
  • Infrared (IR) to Bluetooth® adapter
  • Remote logging display
     
 U1270 Series Carrying Cases & More
U1270 Series Carrying Cases & More
Troubleshooting on the move is easier with the right accessories
  • Sturdy carrying cases
  • Magnetic hanging kit
  • LED probe clip light

Отраслевые награды

  • 2012 Test & Measurement World Best in Test Award, Finalist
    2012 Test & Measurement World Best in Test Award, Finalist

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.