Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N5194A UXG X-Series Agile Vector Adapter, 50 MHz to 20 GHz

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

N5194A-520
N5194A-1EM
N5194A-1ED
N5194A-BB1
N5194A-BBM
N5194A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding
N5194A-A6J ANSI Z540-1-1994 calibration
N5194A-UK6
1CN106A Handle kit 88.1mm H (2U) - two front handles,  Palette 2015
1CM110A Rack mount flange kit 88.1mm H (2U) - two flange brackets, four hole plugs, Palette 2015
1CP104A Rack mount flange and handle kit 88.1mm H (2U) - brackets, handles, hole plugs, Palette 2015
N5194A-SSD
1CC131A LVDS cable, 1.5m length
1CC133A 10 Gigabit fiber optic cable, 2m length, and two SFP+ transceivers
USB HostID Hardware Keys (Dongle)
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Plan - Return to Keysight - 7 years
R-50C-011-10 Calibration Plan - Return to Keysight - 10 years

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.