Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

4082A Система параметрического тестирования

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Существенное повышение характеристик системы благодаря сверхбыстродействующему центральному процессору
  • Повышение производительности испытаний на 50% благодаря функции синхронного/асинхронного параллельного тестирования
  • Гибкие конфигурации: для измерений малых токов (стандартная) и для измерений сверхмалых токов (от 12 до 48 контактов)
  • Возможность автоматизации испытаний в соответствии со стандартами SEMI
  • Снижение расходов на испытания благодаря использованию операционной системы Linux

Программное обеспечение для этого продукта

С этим продуктом часто покупают

 Анализаторы мощных устройств
Анализаторы мощных устройств
  • Лучшее решение для определения характеристик мощных устройств
  • Широкий диапазон измерения тока и напряжения
  • Измерение вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик устройств
  • Автоматизированное интуитивно понятное управление
 Precision Current-Voltage Analyzers
Precision Current-Voltage Analyzers
  • Integrated SMUs and characterization software makes IV characterization much quicker and simpler
  • EasyEXPERT group+ software supports all the characterization tasks
  • A wide selection of analyzers suitable to your specific measurement needs

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.