Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N1076A Модуль восстановления электрического тактового сигнала

Каналы продаж:

Конфигурировать

Опции и обновления

Опции

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Accessories
N1076A-1CM Single DCA-M Rack Mount Kit (reorder N1027A-RM1)
N1076A-1CN Dual DCA-M side by side rack mount kit (reorder N1027A-RM2)
N1076A-CR1 Clock Recovery Phase Matching Kit for N1076A Elec (reorder N1027A-76A)
N1076A-EQ6 Equalizer, 2.92mm (m) to 2.92mm (f), 6dB (reorder N1027A-EQ6)
N1076A-EQ9 Equalizer, 2.92mm (m) to 2.92mm (f), 9dB (reorder N1027A-EQ9)
N1076A-2P3 Microwave Pick-Off Tee 2.92mm connectors, matched pair (reorder N1027A-2P3)
N1076A-2P2 Microwave Pick-Off Tee 2.4mm connectors, matched pair (reorder N1027A-2P2)
N1076A-DC1 Assembly, delay cable, 18.2 ns
Advanced Features
N1076A-JSA Jitter Spectrum Analysis and Clock Recovery Emulation
Calibration Documentation
N1076A-C0C Certificate of Calibration
N1076A-UK6 Commercial Calibration Certificate with Test Data
Signaling Rate
N1076A-216 Supported input rates: 50 MBd to 16 GBd
N1076A-232 Supported input rates: 50 MBd to 32 GBd

Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание

Для получения более подробной информации: Загрузить руководство по конфигурации

Return to service center warranty and service plan
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
Calibration service plan
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.