Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

Каналы продаж:

Конфигурировать

Основные возможности и технические характеристики
  • Идеально подходит для тестирования компонентов систем беспроводной связи, усилителей мощности и ВЧ модулей входных каскадов в процессе производства
  • Повышение плотности каналов благодаря возможности размещения до 4 приборов VXT в одном 18-слотовом шасси
  • Возможность использования открытых библиотек испытательных сигналов и стандартных решений
  • Аппаратное повышение скорости измерений за счет использования встроенных ПЛИС
  • Развитое программное обеспечение для измерения коэффициента шума и анализа стандартных сигналов

Стандартные конфигурации

Автономный модуль приемопередатчика M9421A VXT для измерений по методу «стимул-отклик»

  • Автономный модульный приемопередатчик для тестирования усилителей мощности и компонентов
  • Диапазон частот от 60 МГц до 3,8 ГГц (опция до 6 ГГц)
  • Полоса модуляции и анализа 40 МГц, глубина памяти 256 Мвыб. (с возможностью расширения полосы анализа до 160 МГц и глубины памяти до 512 Мвыб.)
  • Высокая линейность и мощность выходного сигнала: до +20 дБм

Конфигурация включает:
1 M9421A VXT PXIe Vector Transceiver
Memory, 256 MSa (standard)
Fast Power Servo (standard)
Return to Keysight Warranty - 1 year 
1 M9421A-504 Frequency range, 60 MHz to 3.8 GHz 
1 M9421A-B40 Bandwidth, 40 MHz (standard) 
1 M9421A-1EA High output power 

Компактная конфигурация M9421A VXT для формирования и анализа сигналов

  • Векторный приемопередатчик с шасси и контроллером
  • Оптимальная конфигурация для тестирования усилителей мощности и компонентов
  • Диапазон частот от 60 МГц до 6 ГГц
  • Полоса модуляции и анализа 160 МГц, глубина памяти 512 Мвыб.
  • Высокая линейность и мощность выходного сигнала: до +20 дБм

Конфигурация включает:
1
1
1
2
2
1 M9018B Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 8 Гбайт/с M9018B Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 8 Гбайт/с

Программное обеспечение для этого продукта

 Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов
Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов
  • Библиотека приложений, поддерживающая стандарты сотовой и беспроводной связи
  • Преемственность измерений от лабораторных приборов до приборов в формате PXI
  • Сокращение времени разработки, использование существующих кодов SCPI
 Программное обеспечение Signal Studio
Программное обеспечение Signal Studio
  • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
  • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
  • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний

С этим продуктом часто покупают

 Приборы в формате PXI
Приборы в формате PXI
  • Качественно новые возможности по тестированию продукции с помощью приборов в формате PXI
  • Решение самых сложных задач тестирования ВЧ, СВЧ и цифровых устройств
  • Повышение эффективности испытаний благодаря проверенным алгоритмам измерений
M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц
M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц
  • Модуль формата PXIe, 1 слот
  • Пять выходов 100 МГц
  • Один выход 10 МГц
  • Выход встроенного термостатированного кварцевого генератора 10 МГц
  • Синхронизация с внешним источником опорной частоты от 1 МГц до 110 МГц
S8900A PA Test Solution
S8900A PA Test Solution
  • Comprehensive software solution for PA/FEM tests
  • Based on Test Automation Platform (TAP)
  • Ready-to-use test software
  • Easy-to-customize test sequences

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.