Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6655A-J05 Источник питания по специальному заказу, 150 В, 3,2 А

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6655A DC power supply, 0-120 V, 0-4 A, 480 W. GPIB

  • 6655A-J05 Voltage increased to 150 V, current reduced to 3.2 A; 480 Watts
  • 6655A-240 209-254VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

6655A-J05
Voltage increased to 150 V, current reduced to 3.2 A; 480 Watts 

Voltage increased to 150 V, current reduced to 3.2 A; 480 Watts

6655A-J05
Источник питания по специальному заказу, 150 В, 3,2 А
6655A-0B3 English Printed Service Manual
6655A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
6655A-100 87-106VAC operation, 50/60Hz
6655A-120 104-127VAC operation, 50/60Hz
6655A-220 191-233VAC operation, 50/60Hz
6655A-240 209-254VAC operation, 50/60Hz
6655A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
6655A-J10
Voltage increased to 156 V, current reduced to 3 A; 468 Watts 

Voltage increased to 156 V, current reduced to 3 A; 468 Watts

6655A-J10
Источник питания по специальному заказу, 156 В, 3 А
6655A-PLG Continental European power cord - only for EU DISTR W MULT PWR CORD standards
6655A-S50 Non-latching remote inhibit
6655A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies 

Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies

Option 909 for 65xx and 66xx power supplies provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 6650 Series Power Supply 6655A Системный источник питания, 500 Вт, 120 В, 4 А 

    6655A Системный источник питания, 500 Вт, 120 В, 4 А

    Системный источник питания, 500 Вт, 120 В, 4 А

  • no image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • no image available Test Data Management 

    Test Data Management

    Structured and organized storage of test data and test results provides easy access for further analysis and reporting...