Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6655A DC power supply, 0-120 V, 0-4 A, 480 W. GPIB

  • 6655A-S50 Non-latching remote inhibit
  • 6655A-240 209-254VAC operation, 50/60Hz
  • 6655A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
  • 6655A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

6655A-0B3 English Printed Service Manual
6655A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
6655A-100 87-106VAC operation, 50/60Hz
6655A-120 104-127VAC operation, 50/60Hz
6655A-220 191-233VAC operation, 50/60Hz
6655A-240 209-254VAC operation, 50/60Hz
6655A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
6655A-J05
Voltage increased to 150 V, current reduced to 3.2 A; 480 Watts 

Voltage increased to 150 V, current reduced to 3.2 A; 480 Watts

6655A-J05
Источник питания по специальному заказу, 150 В, 3,2 А
6655A-J10
Voltage increased to 156 V, current reduced to 3 A; 468 Watts 

Voltage increased to 156 V, current reduced to 3 A; 468 Watts

6655A-J10
Источник питания по специальному заказу, 156 В, 3 А
6655A-PLG Continental European power cord - only for EU DISTR W MULT PWR CORD standards
6655A-S50 Non-latching remote inhibit
6655A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
1CM003A
Rackmount Flange Kit 132.6mm H (3U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 132.6mm H (3U) - Two Flange Brackets

1CM003A
Two flange brackets
1CP002A
Rackmount Flange and Handle Kit 132.6mm H (3U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 132.6mm H (3U) - Two Brackets and Front Handles

1CP002A
Two brackets and front handles

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения