Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6654A-J05 Источник питания по специальному заказу, 50 В, 10 А

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

6654A-J05
Current increased to 10 A, voltage reduced to 50 V; 500Watts 

Current increased to 10 A, voltage reduced to 50 V; 500Watts

6654A-J05
Источник питания по специальному заказу, 50 В, 10 А
6654A-0B3 English Printed Service Manual
6654A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
6654A-100 87-106VAC operation, 50/60Hz
6654A-120 104-127VAC operation, 50/60Hz
6654A-220 191-233VAC operation, 50/60Hz
6654A-240 209-254VAC operation, 50/60Hz
6654A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
6654A-J04
Voltage increased to 70 V, current reduced to 7.5 A; 525 Watts 

Voltage increased to 70 V, current reduced to 7.5 A; 525 Watts

6654A-J04
Источник питания по специальному заказу, 70 В, 7,5 А
6654A-J12
Voltage increased to 80 V, current reduced to 6 A; 480 Watts 

Voltage increased to 80 V, current reduced to 6 A; 480 Watts

6654A-J12
Источник питания по специальному заказу, 80 В, 6 А
6654A-PLG Continental European power cord - only for EU DISTR W MULT PWR CORD standards
6654A-S50 Non-latching remote inhibit
6654A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies 

Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies

Option 909 for 65xx and 66xx power supplies provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения