Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6654A-J04 Источник питания по специальному заказу, 70 В, 7,5 А

Каналы продаж:
Выпуск этого прибора будет прекращен: 30 November 2018

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6654A DC power supply, 0-60 V, 0-9 A, 540 W. GPIB

  • 6654A-J04 Voltage increased to 70 V, current reduced to 7.5 A; 525 Watts
  • 6654A-240 209-254VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

 
Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies 

Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies

Option 909 for 65xx and 66xx power supplies provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения