Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6651A-J01 Источник питания по специальному заказу, 10 В, 50 А

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6651A DC power supply, 0-8 V, 0-50 A, 400 W. GPIB

  • 6651A-220 DC power supply 191-233VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

6651A-J01
Voltage increased to 10 V, current reduced to 50 A; 500 Watts 

Voltage increased to 10 V, current reduced to 50 A; 500 Watts

6651A-J01
Источник питания по специальному заказу, 10 В, 50 А
6651A-0B3 English Printed Service Manual
6651A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
6651A-100 87-106VAC operation, 50/60Hz
6651A-120 104-127VAC operation, 50/60Hz
6651A-220 DC power supply 191-233VAC operation, 50/60Hz
6651A-240 DC power supply 209-254VAC operation, 50/60Hz
6651A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
6651A-J03
Current increased to 60 A, voltage reduced to 6 V; 360 Watts 

Current increased to 60 A, voltage reduced to 6 V; 360 Watts

6651A-J03
Источник питания по специальному заказу, 6 В, 60 А
6651A-J09
Dual range: Voltage increased to 17 V and 30A, or 20 V and 15 A 

Dual range: Voltage increased to 17 V and 30A, or 20 V and 15 A

6651A-J09
Источник питания по специальному заказу, 17 В/30 А и 20 В/15 А
6651A-PLG Continental European power cord - only for EU DISTR W MULT PWR CORD standards
6651A-S50 Non-latching remote inhibit
6651A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies 

Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies

Option 909 for 65xx and 66xx power supplies provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения