Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6651A DC power supply, 0-8 V, 0-50 A, 400 W. GPIB

  • 6651A-240 DC power supply 209-254VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

6651A-0B3 English Printed Service Manual
6651A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
6651A-100 87-106VAC operation, 50/60Hz
6651A-120 104-127VAC operation, 50/60Hz
6651A-220 DC power supply 191-233VAC operation, 50/60Hz
6651A-240 DC power supply 209-254VAC operation, 50/60Hz
6651A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
6651A-J01
Voltage increased to 10 V, current reduced to 50 A; 500 Watts 

Voltage increased to 10 V, current reduced to 50 A; 500 Watts

6651A-J01
Источник питания по специальному заказу, 10 В, 50 А
6651A-J03
Current increased to 60 A, voltage reduced to 6 V; 360 Watts 

Current increased to 60 A, voltage reduced to 6 V; 360 Watts

6651A-J03
Источник питания по специальному заказу, 6 В, 60 А
6651A-J09
Dual range: Voltage increased to 17 V and 30A, or 20 V and 15 A 

Dual range: Voltage increased to 17 V and 30A, or 20 V and 15 A

6651A-J09
Источник питания по специальному заказу, 17 В/30 А и 20 В/15 А
6651A-PLG Continental European power cord - only for EU DISTR W MULT PWR CORD standards
6651A-S50 Non-latching remote inhibit
6651A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
1CM003A
Rackmount Flange Kit 132.6mm H (3U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 132.6mm H (3U) - Two Flange Brackets

1CM003A
Two flange brackets
1CP002A
Rackmount Flange and Handle Kit 132.6mm H (3U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 132.6mm H (3U) - Two Brackets and Front Handles

1CP002A
Two brackets and front handles

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения