Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6645A-J06 Источник питания по специальному заказу, 170 В, 1 А

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6645A DC power supply, 0-120 V, 0-1.5 A, 180 W. GPIB.

  • 6645A-J06 Voltage increased to 170 V, current reduced to 1.0 A; 170 Watts
  • 6645A-240 209-254VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

6645A-J06
Voltage increased to 170 V, current reduced to 1.0 A; 170 Watts 

Voltage increased to 170 V, current reduced to 1.0 A; 170 Watts

6645A-J06
Источник питания по специальному заказу, 170 В, 1 А
6645A-0B3 English Printed Service Manual
6645A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
6645A-100 87-106VAC operation, 50/60Hz
6645A-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
6645A-220 191-233VAC operation, 50/60Hz
6645A-240 209-254VAC operation, 50/60Hz
6645A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
6645A-J05
Voltage increased to 150 V, current reduced to 1.2 A; 180 Watts 

Voltage increased to 150 V, current reduced to 1.2 A; 180 Watts

6645A-J05
Источник питания по специальному заказу, 150 В, 1,2 А
6645A-PLG Continental European power cord - only for EU DISTR W MULT PWR CORD standards
6645A-S50 Non-latching remote inhibit
6645A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies 

Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies

Option 909 for 65xx and 66xx power supplies provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения