Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6643A Системный источник питания, 200 Вт, 35 В, 6 А

Каналы продаж:
Выпуск этого прибора будет прекращен: 30 November 2018

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6643A DC power supply, 0-35 V, 0-6.0 A, 210 W. GPIB.

  • 6643A-240 209-254VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

1CM002A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets; 1.75 Inch Hole Spacing 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets; 1.75 Inch Hole Spacing

1CM002A
Two flange brackets; 1.75 inch hole spacing
1CP001A
Rackmount Flange and Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 88.1mm H (2U) - Two Brackets and Front Handles

1CP001A
Two brackets and front handles

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения