Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

66105A-J01 Источник питания по специальному заказу, 35 В, 1,25 А

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

66105A DC power module - 120V, 1.25A, 150W

  • 66105A-J01 V(out) reduced to 35V; amps remain 1.25A
  • 66105A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

66105A-J01
V(out) reduced to 35V; amps remain 1.25A 

V(out) reduced to 35V; amps remain 1.25A

66105A-J01
66105A-J01, Источник питания по специальному заказу, 35 В, 1,25 А
66105A-0B3 English Printed Service Manual
66105A-0L1 English Printed Installation Sheet and Users Guide (full docs on CD-ROM)
66105A-760 Add isolation/polarity relays
66105A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
66105A-J17 Provides external lmonitor
66105A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
Option 909 for 6610x and 662x Series 

Option 909 for 6610x and 662x Series

Option 909 for 6610x and 662x Series provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения