Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

66104A Модуль источника питания постоянного тока, 60 В, 2,5 А

Каналы продаж:
Выпуск этого прибора будет прекращен: 30 November 2019

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

66104A DC power module - 60 V, 2.5 A, 150 W

  • 66104A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

66104A-0B3 English Printed Service Manual
66104A-0L1 English Printed Installation Sheet and Users Guide (full docs on CD-ROM)
66104A-760 Add isolation/polarity relays
66104A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
66104A-J09
Output modified - 55V, 3A, 165W 

Output modified - 55V, 3A, 165W

66104A-J09
66104A-J09, Источник питания по специальному заказу, 55 В, 3 А
66104A-J17 Provides external lmonitor
66104A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
Option 909 for 6610x and 662x Series 

Option 909 for 6610x and 662x Series

Option 909 for 6610x and 662x Series provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения