Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

66103A-J09 Источник питания по специальному заказу, 28,5 В, 5,5 А

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

66103A DC power module - 35 V, 4.5 A, 157 W

  • 66103A-J09 Output modified - 28.5V, 5.5A, 140W
  • 66103A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

66103A-J09
Output modified - 28.5V, 5.5A, 140W 

Output modified - 28.5V, 5.5A, 140W

66103A-J09
66103A-J09, Источник питания по специальному заказу, 28,5 В, 5,5 А
66103A-0B3 English Printed Service Manual
66103A-0L1 English Printed Installation Sheet and Users Guide (full docs on CD-ROM)
66103A-760 Add isolation/polarity relays
66103A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
66103A-J01
Output modified - 37V, 4.5A, 148W 

Output modified - 37V, 4.5A, 148W

66103A-J01
66103A-J01, Источник питания по специальному заказу, 37 В, 4,5 А
66103A-J02
Output modified - 40V, 3.6A, 144W 

Output modified - 40V, 3.6A, 144W

66103A-J02
66103A-J02, Источник питания по специальному заказу, 40 В, 3,6 А
66103A-J12
Output modified - 24V, 6A, 144W 

Output modified - 24V, 6A, 144W

66103A-J12
66103A-J12, Источник питания по специальному заказу, 24 В, 6 А
66103A-J17 Provides external lmonitor
66103A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
Option 909 for 6610x and 662x Series 

Option 909 for 6610x and 662x Series

Option 909 for 6610x and 662x Series provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения