Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

66101A-J03 Источник питания по специальному заказу, 5,7 В, 20 А

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

66101A DC power module - 8 V, 16 A, 128 W

  • 66101A-J03 Output modified - 5.7V, 20A, 114W
  • 66101A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

66101A-J03
Output modified - 5.7V, 20A, 114W 

Output modified - 5.7V, 20A, 114W

66101A-J03
66101A-J03, Источник питания по специальному заказу, 5,7 В, 20 А
66101A-0B3 English Printed Service Manual
66101A-0L1 English Printed Installation Sheet and Users Guide (full docs on CD-ROM)
66101A-760 Add isolation/polarity relays
66101A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
66101A-J05
Output modified - 12V, 12A, 144W 

Output modified - 12V, 12A, 144W

66101A-J05
66101A-J05, Источник питания по специальному заказу, 12 В, 12 А
66101A-J17 Provides external Imonitor
66101A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
Option 909 for 6610x and 662x Series 

Option 909 for 6610x and 662x Series

Option 909 for 6610x and 662x Series provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения