Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

66000A Modular Power System Mainframe, 1200 W max, 8 slots, GPIB

  • 66000A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

66000A-0B3 English Printed Service Manual
66000A-0L1 English Printed Programming and Installation Guide (full docs on CD-ROM)
1CM023A
Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - Two Flange Brackets

1CM023A
Two flange brackets
1CP013A
Rackmount Flange and Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Brackets and Front Handles

1CP013A
Two brackets and front handles
66001A
Modular power system keyboard with 2m cable 

Modular power system keyboard with 2m cable

66001A
Клавиатура для модульной системы питания, 66001A
66002A
Rack kit for 66001A keyboard 

Rack kit for 66001A keyboard

66002A
Набор для монтажа в стойку клавиатуры 66001A

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • no image available Test Data Management 

    Test Data Management

    Structured and organized storage of test data and test results provides easy access for further analysis and reporting...

Сопутствующие отрасли и технологии