Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6675A-J04 Источник питания по специальному заказу, 160 В, 13 А

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6675A DC power supply, 0-120 V, 0-18 A, 2160 W. GPIB.

  • 6675A-J04 Voltage increased to 160 V, current reduced to 13 A; 2080 Watts
  • 6675A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

6675A-J04
Voltage increased to 160 V, current reduced to 13 A; 2080 Watts 

Voltage increased to 160 V, current reduced to 13 A; 2080 Watts

6675A-J04
Источник питания по специальному заказу, 160 В, 13 А
6675A-0B3 English Printed Service Manual
6675A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
6675A-200 DC power supply 174-220VAC operation, 50/60Hz - Output voltage derated below 185VAC
6675A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
6675A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
6675A-J06
Voltage increased to 135 V, current reduced to 16 A; 2160 Watts 

Voltage increased to 135 V, current reduced to 16 A; 2160 Watts

6675A-J06
Источник питания по специальному заказу, 135 В, 16 А
6675A-J07
Voltage increased to 200V, current reduced to 11A; 2200 Watts 

Voltage increased to 200V, current reduced to 11A; 2200 Watts

6675A-J07
Источник питания по специальному заказу, 200 В, 11 А
6675A-J08
Current increased to 22A, voltage decreased to 100 V; 2200Watts 

Current increased to 22A, voltage decreased to 100 V; 2200Watts

6675A-J08
Источник питания по специальному заказу, 100 В, 22 А
6675A-J09
Current increased to 20A, voltage decreased to 110 V; 2200Watts 

Current increased to 20A, voltage decreased to 110 V; 2200Watts

6675A-J09
Источник питания по специальному заказу, 110 В, 20 А
6675A-J11
V (out) increases to 150V, 15A 

V (out) increases to 150V, 15A

6675A-J11
Источник питания по специальному заказу, 150 В, 15 А
6675A-S50 Non-latching remote inhibit
6675A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies 

Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies

Option 909 for 65xx and 66xx power supplies provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • no image available Test Data Management 

    Test Data Management

    Structured and organized storage of test data and test results provides easy access for further analysis and reporting...