Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6675A DC power supply, 0-120 V, 0-18 A, 2160 W. GPIB.

  • 6675A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

6675A-0B3 English Printed Service Manual
6675A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
6675A-200 DC power supply 174-220VAC operation, 50/60Hz - Output voltage derated below 185VAC
6675A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
6675A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
6675A-J04
Voltage increased to 160 V, current reduced to 13 A; 2080 Watts 

Voltage increased to 160 V, current reduced to 13 A; 2080 Watts

6675A-J04
Источник питания по специальному заказу, 160 В, 13 А
6675A-J06
Voltage increased to 135 V, current reduced to 16 A; 2160 Watts 

Voltage increased to 135 V, current reduced to 16 A; 2160 Watts

6675A-J06
Источник питания по специальному заказу, 135 В, 16 А
6675A-J07
Voltage increased to 200V, current reduced to 11A; 2200 Watts 

Voltage increased to 200V, current reduced to 11A; 2200 Watts

6675A-J07
Источник питания по специальному заказу, 200 В, 11 А
6675A-J08
Current increased to 22A, voltage decreased to 100 V; 2200Watts 

Current increased to 22A, voltage decreased to 100 V; 2200Watts

6675A-J08
Источник питания по специальному заказу, 100 В, 22 А
6675A-J09
Current increased to 20A, voltage decreased to 110 V; 2200Watts 

Current increased to 20A, voltage decreased to 110 V; 2200Watts

6675A-J09
Источник питания по специальному заказу, 110 В, 20 А
6675A-J11
V (out) increases to 150V, 15A 

V (out) increases to 150V, 15A

6675A-J11
Источник питания по специальному заказу, 150 В, 15 А
6675A-S50 Non-latching remote inhibit
6675A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
1CM003A
Rackmount Flange Kit 132.6mm H (3U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 132.6mm H (3U) - Two Flange Brackets

1CM003A
Two flange brackets
1CP002A
Rackmount Flange and Handle Kit 132.6mm H (3U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 132.6mm H (3U) - Two Brackets and Front Handles

1CP002A
Two brackets and front handles

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения