Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6674A-J03 Источник питания по специальному заказу, 56 В, 38 А

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6674A DC power supply, 0-60 V, 0-35 A, 2100 W. GPIB.

  • 6674A-J03 Voltage reduced to 56 V, current increased to 38 A; 2128 Watts
  • 6674A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

6674A-J03
Voltage reduced to 56 V, current increased to 38 A; 2128 Watts 

Voltage reduced to 56 V, current increased to 38 A; 2128 Watts

6674A-J03
Источник питания по специальному заказу, 56 В, 38 А
6674A-0B3 English Printed Service Manual
6674A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
6674A-200 DC power supply 174-220VAC operation, 50/60Hz - Output voltage derated below 185VAC
6674A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
6674A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
6674A-J07
Voltage decreased to 50 V, current increased to 42 A; 2100 Watts 

Voltage decreased to 50 V, current increased to 42 A; 2100 Watts

6674A-J07
Источник питания по специальному заказу, 50 В, 42 А
6674A-S50 Non-latching remote inhibit
6674A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies 

Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies

Option 909 for 65xx and 66xx power supplies provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения