Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6673A-J08 Источник питания по специальному заказу, 40 В, 50 А

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6673A DC power supply, 0-35 V, 0-60 A, 2100 W. GPIB.

  • 6673A-J08 Voltage increased to 40 V, current reduced to 50 A; 2000 Watts
  • 6673A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

6673A-J08
Voltage increased to 40 V, current reduced to 50 A; 2000 Watts 

Voltage increased to 40 V, current reduced to 50 A; 2000 Watts

6673A-J08
Источник питания по специальному заказу, 40 В, 50 А
6673A-0B3 English Printed Service Manual
6673A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
6673A-200 DC power supply 174-220VAC operation, 50/60Hz - Output voltage derated below 185VAC
6673A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
6673A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
6673A-J03
Voltage increased to 37.5 V, current reduced to 45 A; 1688 Watts 

Voltage increased to 37.5 V, current reduced to 45 A; 1688 Watts

6673A-J03
Источник питания по специальному заказу, 37,5 В, 45 А
6673A-J06 Improved immunity to lightning
6673A-S50 Non-latching remote inhibit
6673A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
 
Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies 

Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies

Option 909 for 65xx and 66xx power supplies provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения