Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6671A-J03 Источник питания по специальному заказу, 14 В, 150 А

Каналы продаж:
Выпуск этого прибора будет прекращен: 30 November 2018

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6671A DC power supply, 0-8 V, 0-220 A, 1760 W. GPIB.

  • 6671A-J03 Voltage increased to 14 V, current reduced to 150 A; 2100 Watts
  • 6671A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

 
Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies 

Option 909 for 65xx and 66xx Power Supplies

Option 909 for 65xx and 66xx power supplies provides a rackmount kit with a rack flange and front handle included.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения