Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

E3620A-0E3 AC 230V single-phase 3-wire. 230 VAC +/- 23V operation, 47 to 63 Hz
E3620A-0E9 AC 100V single-phase 3-wire. 100 VAC +/- 10V operation, 47 to 63 Hz
E3620A-0EM AC 115V single-phase 3-wire. 115 VAC +/- 11V operation, 47 to 63 Hz
E3620A-1CM Rackmount kit with blank filler panel included
E3620A-ABJ Japan - Japanese operating and service manual
E3620A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
E3600A-100
Test lead kit, banana plug to SMT grabber 

Test lead kit, banana plug to SMT grabber

E3600A-100
The Keysight test lead kit enables you to improve ease of connectivity with the E3600 series power supplies to simplify PCBA troubleshooting.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • no image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • no image available Test Data Management 

    Test Data Management

    Structured and organized storage of test data and test results provides easy access for further analysis and reporting...

Сопутствующие продукты и решения