Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E3645A DC power supply, dual range: 0-35V/ 2.2 A and 0-60V/ 1.3 A, 80 W. GPIB, RS-232

  • E3645A-0E3 AC 230V single-phase 3-wire. 230 VAC +/- 23V operation, 47 to 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Выходные параметры (при температуре от 0°C до 40°C)

  • Диапазон 1: напряжение от 0 до 35 В, ток от 0 до 2,2 А
  • Диапазон 2: напряжение от 0 до 60 В, ток от 0 до 1,3 А

Погрешность программирования (при температуре 25°С ±5°C); ±(% от значения на выходе + смещение)

  • Напряжение: не более 0,05% + 10 мВ
  • Ток: не более 0,2% + 10 мА

Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

  • Напряжение помехи нормального вида: не более 8 мВ (размах)/1 мВ (СКЗ)
  • Ток помехи нормального вида: не более 4 мА (СКЗ)
  • Ток помехи общего вида: не более 1,5 мкА (СКЗ)

Погрешность измерения (при температуре 25°С ±5°C); ±(% от значения на выходе + смещение)

  • Напряжение: не более 0,05% + 5 мВ
  • Ток: не более 0,15% + 5 мА

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 26951-04.
 

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Базовые источники питания постоянного тока компании Keysight обеспечивают широкий спектр возможностей по доступной цене. Источники питания серии E3640 с одним или двумя выходами и выходной мощностью от 30 до 100 Вт обеспечивают низкий уровень пульсаций и шумов, имеют компактные размеры и могут использоваться как в настольном варианте, так и в составе измерительной системы. Они оснащены интерфейсом GPIB, встроенными средствами измерения напряжения и тока и имеют базовые возможности по программированию выходных параметров. Надежный и стабильный источник питания E3645A имеет один выход и выходную мощность 78 Вт. Он оснащен интерфейсами GPIB и RS232 и хорошо подходит для использования в приложениях, в которых требуется умеренная скорость и точность измерений.

Постоянное напряжение должно быть стабильным, как скалы… Как этого добиться?