Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6690A Системный источник питания постоянного тока, 6600 Вт, 15 В, 440 А

Каналы продаж:
Выпуск этого прибора будет прекращен: 30 November 2018

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6690A DC power supply 0-15 V, 0-440 A, 6600 W. GPIB.

  • 6690A-400 360-440V,3 phase AC,50/60Hz INPUT (use with power cord opt 862)
  • 6690A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

1CM028A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (3U) and 132.6mm H (2U) - 4 Brackets (5U Total) 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (3U) and 132.6mm H (2U) - 4 Brackets (5U Total)

1CM028A
4 brackets (5U total)
1CP014A
Double Rackmount Flange and Handle Kit 88.1mm H (2U) and 132.6mm H (3U) 

Double Rackmount Flange and Handle Kit 88.1mm H (2U) and 132.6mm H (3U)

1CP014A
Double rackmount flange and handles

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения