Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N5182A-1EL Differential I/Q Outputs

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Adds differential I/Q outputs by adding the complimentary I and Q signals to the standard single ended I/Q outputs
  • Maximizes dynamic range by minimizing common mode noise on single ended outputs

Описание

Access to Differential Analog I/Q Signals

Option 1EL gives user access to differential analog I and Q output signals from the baseband generator (Options 651, 652 or 654). Differential signals provide higher dynamic range and less noise than standard single-ended analog I and Q output signals.

Typical Applications

Access to differential analog I and Q signal outputs enables development engineers to use the same signal, prior to modulation onto the carrier, for baseband design evaluation that RF engineers use.

This option can be added as a product upgrade.