Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34826A BenchLink Data Logger for 34980A - CD only

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • 34921A 40-Channel Armature Multiplexer for 34980A 34921A Модуль мультиплексора для 34980A, 40 каналов, якорные реле 

    34921A Модуль мультиплексора для 34980A, 40 каналов, якорные реле

    • 40 двухпроводных каналов с якорными реле с фиксацией
    • Максимальное значение: напряжения 300 В, тока коммутации 1 А, тока через контакты 2 А
    • Скорость сканирования: 100 каналов в секунду
    • Встроенная термопара с холодным спаем
    • 4 токовых канала

  • 34922A 70-Channel Armature Multiplexer for 34980A 34922A Модуль мультиплексора для 34980A, 70 каналов, якорные реле 

    34922A Модуль мультиплексора для 34980A, 70 каналов, якорные реле

    • 70 двухпроводных каналов с якорными реле с фиксацией
    • Максимальное значение: напряжения 300 В, тока коммутации 1 А, тока через контакты 2 А
    • Скорость сканирования: 100 каналов в секунду
    • Сочетание 2- и 4-проводных каналов

  • 34923A 40/80 Channel Reed Multiplexer for 34980A 34923A Модуль мультиплексора для 34980A, 40/80 каналов, герконовые реле 

    34923A Модуль мультиплексора для 34980A, 40/80 каналов, герконовые реле

    • 40 двухпроводных или 80 однопроводных каналов с герконовыми реле
    • Напряжение ±150 В (пик.), ток коммутации 0,5 А, ток через контакты 1,5 А
    • Скорость сканирования 500 каналов в секунду
    • Сочетание 2- и 4-проводных каналов
    • Счетчик числа переключений реле

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34924A Модуль мультиплексора для 34980A, 70 каналов, герконовые реле 

    34924A Модуль мультиплексора для 34980A, 70 каналов, герконовые реле

    • 70 двухпроводных каналов с герконовыми реле
    • Напряжение ±150 В (пик.), ток коммутации 0,5 А, ток через контакты 1,5 А
    • Скорость сканирования 500 каналов в секунду
    • Сочетание 2- и 4-проводных каналов
    • Счетчик числа переключений реле

  • 34925A 40/80 Channel Optically Isolated FET Multiplexer for 34980A 34925A Мультиплексор на основе полевых транзисторов с оптоэлектронной развязкой для 34980A, 40/80 каналов 

    34925A Мультиплексор на основе полевых транзисторов с оптоэлектронной развязкой для 34980A, 40/80 каналов

    • 40 двухпроводных или 80 однопроводных каналов
    • Высокоскоростные переключатели на основе полевых транзисторов с оптоэлектронной развязкой, счетчик числа переключений реле
    • Напряжение ±80 В (пик.), ток коммутации 20 мА
    • Сочетание 2- и 4-проводных каналов

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34931A Сдвоенный матричный коммутатор 4х8 на основе якорных реле для 34980A 

    34931A Сдвоенный матричный коммутатор 4х8 на основе якорных реле для 34980A

    • 64 двухпроводные точки пересечения с якорными реле
    • Напряжение 300 В, ток коммутации 1 А, ток через контакты 2 А
    • Сдвоенная матрица 4x8, конфигурации 8x8 или 4x16
    • Подключение к встроенному мультиметру
    • Расширение с помощью 4 двухпроводных аналоговых шин

  • 34932A Dual 4x16 Armature Matrix for 34980A 34932A Сдвоенный матричный коммутатор 4х16 на основе якорных реле для 34980A 

    34932A Сдвоенный матричный коммутатор 4х16 на основе якорных реле для 34980A

    • 128 двухпроводных точек пересечения с якорными реле
    • Напряжение 300 В, ток коммутации 1 А, ток через контакты 2 А
    • Сдвоенная матрица 4x16, конфигурации 8x16 или 4x32
    • Подключение к встроенному мультиметру
    • Расширение с помощью 4 двухпроводных аналоговых шин

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34933A Сдвоенный/счетверенный матричный коммутатор 4х8 на основе герконовых реле для 34980A 

    34933A Сдвоенный/счетверенный матричный коммутатор 4х8 на основе герконовых реле для 34980A

    • 64 двухпроводные или 128 однопроводных точек пересечения
    • Напряжение ±150 В (пик.), ток коммутации 0,5 А, ток через контакты 1,5 А
    • Сдвоенная матрица 4x8, двухпроводные конфигурации 8x8 или 4x16
    • Расширение с помощью 4 двухпроводных аналоговых шин

  • 34937A 32-Channel FormC/Form A General Purpose Switch for 34980A 34937A Модуль коммутатора общего назначения для 34980A, тип C/тип A, 32 канала 

    34937A Модуль коммутатора общего назначения для 34980A, тип C/тип A, 32 канала

    • 28 каналов с якорными реле типа C, до 1 А, 60 Вт
    • 4 канала с якорными реле типа A, до 5 А, 150 Вт
    • Датчик температуры для индикации перегрева
    • Одновременное переключение каналов

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34938A Модуль коммутатора общего назначения для 34980A, тип A, 5 А, 20 каналов 

    34938A Модуль коммутатора общего назначения для 34980A, тип A, 5 А, 20 каналов

    • 20 каналов с якорными реле типа A, до 5 А, 150 Вт
    • Датчик температуры для индикации перегрева
    • Одновременное переключение каналов

  • 34941A Quad 1x4 50 Ohm 3 GHz Multiplexer Module for 34980A 34941A Модуль ВЧ мультиплексора для 34980A, до 3 ГГц, счетверенный 1x4, 50 Ом 

    34941A Модуль ВЧ мультиплексора для 34980A, до 3 ГГц, счетверенный 1x4, 50 Ом

    • Диапазон частот от 0 до 3 ГГц, 50 Ом
    • Коммутация сигналов до 30 В, 0,5 А, 10 Вт
    • Надежная изоляция, низкое значение КСВН
    • Разъемы SMA

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34942A Модуль ВЧ мультиплексора для 34980A, до 1,5 ГГц, счетверенный 1x4, 75 Ом 

    34942A Модуль ВЧ мультиплексора для 34980A, до 1,5 ГГц, счетверенный 1x4, 75 Ом

    • Диапазон частот от 0 до 1,5 ГГц, 75 Ом
    • Коммутация сигналов до 30 В, 0,5 А, 10 Вт
    • Надежная изоляция, низкое значение КСВН
    • Разъемы мини-SMA, 75 Ом

  • Agilent 34945A Product Photograph 34945A Модуль драйвера коммутатора/аттенюатора для 34980A 

    34945A Модуль драйвера коммутатора/аттенюатора для 34980A

    • Управление большинством СВЧ коммутаторов и аттенюаторов
    • Возможность расширения с помощью модулей 34945EXT
    • Распределительные платы упрощают подключение
    • Функции считывания состояния коммутатора
    • Опция внешнего питания для одновременной коммутации

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34947A Модуль СВЧ коммутатора для 34980A, строенный 1x2, однополюсной на два направления, несогласованный 

    34947A Модуль СВЧ коммутатора для 34980A, строенный 1x2, однополюсной на два направления, несогласованный

    • Три однополюсных двунаправленных несогласованных коммутатора до 50 Вт
    • Полоса пропускания 4 ГГц, опции до 20 ГГц или 26,5 ГГц
    • Надежная изоляция, низкое значение КСВН
    • Разъемы SMA

  • 34950A 64-bit Digital I/O with Memory and Counter for 34980A 34950A Модуль цифрового ввода/вывода для 34980A, 64 бита, встроенная память и счетчик 

    34950A Модуль цифрового ввода/вывода для 34980A, 64 бита, встроенная память и счетчик

    • 64 двунаправленные линии цифрового ввода/вывода с программируемой полярностью
    • Установка пороговых значений от 0 до 5 В
    • Втекающий/вытекающий ток до 24 мА
    • Память для цифровых последовательностей
    • Два канала частотомера/сумматора с частотой 10 МГц

  • 34951A 4-Channel D/A Converter with Waveform Memory for 34980A 34951A Модуль 4-канального цифро-аналогового преобразователя для 34980A с памятью для сигнала 

    34951A Модуль 4-канального цифро-аналогового преобразователя для 34980A с памятью для сигнала

    • Четыре изолированных аналоговых выхода
    • Выходное напряжение до ±16 В, выходной ток до ±20 мА
    • Разрешение 16 бит
    • Скорость обновления 200 кГц
    • Генерирование сигналов стандартной формы или память для создания собственных сигналов

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34952A Многофункциональный модуль цифрового ввода/вывода для 34980A, 32 бита, 2-канальный ЦАП и сумматор 

    34952A Многофункциональный модуль цифрового ввода/вывода для 34980A, 32 бита, 2-канальный ЦАП и сумматор

    • Четыре 8-разрядных канала цифрового ввода/вывода
    • Стробированный сумматор с частотой 100 кГц
    • Два аналоговых выхода ±12 В
    • Стандартные 50-контактные разъемы Dsub

  • no image available Accessories and Interconnect Options for 34980A 

    Accessories and Interconnect Options for 34980A

    • Plug-in modules
    • Cables, terminal blocks, connector kits
    • Rack mount kits
    • Thermocouples/Thermistors

  • no image available Модули матричных коммутаторов для 34980A 

    Модули матричных коммутаторов для 34980A

    • 4 модуля матричных коммутаторов
    • Встроенные счетчики числа переключений реле

  • no image available Модули коммутаторов общего назначения для 34980A 

    Модули коммутаторов общего назначения для 34980A

    • 3 модуля коммутаторов общего назначения
    • Возможность использования для запуска устройств, переключения нагрузок и источников питания
    • Каналы для коммутации сигналов мощностью до 150 Вт
    • Встроенный счетчик числа переключений реле

  • no image available Модули мультиплексоров ВЧ и СВЧ диапазона для 34980A 

    Модули мультиплексоров ВЧ и СВЧ диапазона для 34980A

    • 5 модулей мультиплексоров ВЧ и СВЧ диапазона
    • Диапазон частот от 0 до 26,5 ГГц
    • Управление внешними коммутаторами и аттенюаторами

  • no image available Модули управления системой для 34980A 

    Модули управления системой для 34980A

    • 4 модуля управления системой
    • Модули цифрового ввода/вывода с программируемой полярностью
    • Модуль цифро-аналогового преобразователя с глубокой памятью для формирования сигналов
    • Модуль частотомера/сумматора

  • no image available Модули мультиплексоров для 34980A 

    Модули мультиплексоров для 34980A

    • 5 модулей мультиплексоров
    • Подключение внешних приборов или встроенного цифрового мультиметра
    • Возможность использования четырех аналоговых шин для построения большой мультиплексорной системы
    • Функция «размыкание-до-замыкания» (Break-Before-Make)
    • Встроенные счетчики числа переключений реле

  • no image available Многофункциональный базовый блок и модули коммутации/измерения 34980A 

    Многофункциональный базовый блок и модули коммутации/измерения 34980A

    • 8-слотовый базовый блок с встроенным цифровым мультиметром
    • 21 сменный модуль коммутации, цифрового ввода/вывода, цифро-аналоговых преобразователей и счетчиков/сумматоров
    • Управление с передней панели