Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

U1180A T/C adapter + lead kit, J and K type

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

U1161A
Extended Test Lead Kit 

Extended Test Lead Kit

U1161A
  • U1161A extended test lead kit for U1200 series handheld digital multimeters
U1168B
Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips) 

Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)

U1168B
  • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
  • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
     

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения