Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U1160A Standard Test Lead Set

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

U1161A
Extended Test Lead Kit 

Extended Test Lead Kit

U1161A
  • U1161A extended test lead kit for U1200 series handheld digital multimeters
U1168B
Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips) 

Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)

U1168B
  • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
  • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
     
U1180A
Temperature Sensors and Probes 

Temperature Sensors and Probes

U1180A
Thermocouple adapter and lead kit for U series handheld digital multimeters.

Сопутствующие продукты и решения