Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E5001A Presicion Clock Jitter Analysis

  • E5001A-1FP E5001A Jitter Application - Standard tier, fixed, perpetual license

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

E5001A-1FP E5001A Jitter Application - Standard tier, fixed, perpetual license

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • E5052B E5052B Анализатор источников сигналов, от 10 МГц до 7 ГГц, 26,5 ГГц или 110 ГГц 

    E5052B Анализатор источников сигналов, от 10 МГц до 7 ГГц, 26,5 ГГц или 110 ГГц

    • Диапазон частот: от 10 МГц до 7 ГГц, 26,5 ГГц или 110 ГГц
    • Высокая скорость измерений и удобство использования при определении характеристик ГУН и других типов источников высокочастотных сигналов
    • Измерение джиттера тактового сигнала

  • E5052A-STD E5052A Signal Source Analyzer, 10 MHz to 7, 26.5, or 110 GHz [Устарело] 

    E5052A Signal Source Analyzer, 10 MHz to 7, 26.5, or 110 GHz [Устарело]

    The E5001A SSA-J Software with the E5052A Signal Source Analyzer provides Precision Clock Jitter Analysis with femto-second resolution.

  • 86100C Infiniium DCA-J Wide Sampling Oscilloscope 86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело] 

    86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело]

    Широкополосный стробоскопический осциллограф с полосой пропускания до 80 ГГц, объединяет 4 прибора в одном: широкополосный осциллограф, анализатор сигналов цифровой связи, рефлектометр во временной области и анализатор джиттера, модульная платформа.

  • no image available 86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X 

    86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

    • Широкополосные стробоскопические осциллографы с диапазоном от 0 Гц до 90 ГГц и более
    • 2 базовых блока, 48 модулей и набор принадлежностей
    • Лучший в отрасли анализатор оптических сигналов цифровых систем передачи данных
    • Модульная платформа обеспечивает анализ электрических и оптических сигналов, измерение параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more