Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8164B Lightwave Measurement System, Mainframe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

8164B-1CM Rack Mount Kit (5063-9214)
8164B-1CN Front Handle Kit (5063-9227)
8164B-AB0 Taiwan - traditional Chinese localization
8164B-AB2 China - Chinese localization
8164B-ABA English user and programmer guide, printed
8164B-ABF France - French localization
8164B-ABJ Japan - Japanese localization
81645A
Filler Module for 8164B Mainframe 

Filler Module for 8164B Mainframe

81645A
The Keysight 81645A Filler Module must be used if you have not installed a back-loadable Tunable Laser module into the Keysight 8164A/B Lightwave Measurement System.

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Источники лазерного излучения 

    Источники лазерного излучения

    Модули источников излучения на основе перестраиваемых лазеров, модули источников излучения на основе лазеров с резонатором Фабри-Перо, модули источников излучения на основе лазеров с распределенной обратной связью.

  • no image available Решения для преобразования оптических сигналов 

    Решения для преобразования оптических сигналов

    Оптические аттенюаторы и модули оптических коммутаторов для одномодовых и многомодовых волоконно-оптических кабелей.

  • no image available Принадлежности для подключения 

    Принадлежности для подключения

    • Системы оптических измерений Keysight включают разнообразные универсальные взаимозаменяемые устройства подключения.
    • Для всех видов модулей и оптических измерительных головок имеются взаимозаменяемые интерфейсные адаптеры.

  • no image available Lightwave & Photonic Measurement Products [Снято с производства] 

    Lightwave & Photonic Measurement Products [Снято с производства]

    Support information and resources for discontinued lightwave test equipment

  • no image available N4917BSCA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BSCA Optical Receiver Stress Test

    • Optical receiver stress test solution
    • Adjustable stress mix for user-defined calibration
    • One vendor turn-key solution automates all required instruments in the solution

  • no image available N4917B Optical Receiver Stress Test 

    N4917B Optical Receiver Stress Test

    • 100GBASE-LR4, ER4 and SR4 test solution
    • Standard conformant optical stressed eye calibration
    • Automated turn-key solution